Skip to content
  
Previous slide
TPC 342912T product image 1
Next slide
TPC 342912T thumbnail image 1
TPC 342912T thumbnail image 2
TPC 342912T thumbnail image 1

Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912T

TPC 342912T 5824009

Wymiary 344 x 289 x 117

  • IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5824009

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074086952

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 344

Szerokość (mm) : 289

Głębokość (mm) : 117

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

TPC 342912T

Fibox
5824009_TPC342912T_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 342912T

Kod produktu : 5824009

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074086952

Tempo3429
Wymiary : Height Width Depth
mm : 344 289 117
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MP 3429 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(315 x 265 x 1.5)
ARH 2328 Szyna DIN 35, dla obudów:
(260 x 35 x 7)
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
DR 316 Szyna DIN 35, dla obudów:
(316 x 35 x 7)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343