Fibox motorvärmare
Med hjälp av Fibox motorvärmare sköts uppvärmningen av förbränningsmotorn i kallt väder bekymmersfritt. Alternativen är flera olika värmare för både bostadsrättsföreningar och arbetsplatsers behov.
För hushåll & företag
Under de kalla vintrarna i Sverige är det extra viktigt att ta hand om sin bil. En uppvärmd bil sparar både förarens nerver och miljön. Fibox motorvärmare är rätt val när urvalskriterierna är hög kvalitet, användarvänlighet och snygg design.
Skyddar motorn från kallstart
En kallstart är som gift för motorn. En kallstartad motor utsätts för mycket mer mekaniskt slitage än en förvärmd, eftersom motoroljan är klibbig när den är kall. Våldsamt mekaniskt slitage slår snabbt sönder motorn. Genom at förvärma förlänger du motorns livslängd och sparar pengar.
Mindre bränsle och mindre utsläpp
En varm motor förbrukar mindre bränsle än en kall motor, eftersom en kall motor behöver mer bränsle för att starta. Förbrukningen är också högre efter start än med varm motor. Man har uppskattat att en kallstart motsvarar hundratals kilometers körning. En kallstart ger också mer skadliga miljöutsläpp än med en varm motor, eftersom katalysatorn inte fungerar normalt när den är kall. Genom uppvärmning sparar du pengar och natur.
Designad för nordliga förhållanden
Fibox motorvärmare är designade för de hårda och utmanande förhållandena i norr, där det halva året regnar, snöar eller bildas istappar.
Ytterligare komfort med inomhusvärme
Medan blockvärmaren tar hand om motorn, tar kupévärmaren hand om människors komfort. Kupévärmaren slås på medan motorn värms upp och tack vare det behöver förare och passagerare inte hoppa in i den kalla bilen utan kan direkt njuta av värmen inuti.
Visste du att det rekommenderas att värmä upp motorn redan när temperaturen sjunker under +5 C?
Håll din bil i gång – även på vintern med Fibox motorvärmare
Förenkla dina kunders val
Säg adjö till produktförvirring och konfigurationshuvudverk. Våra enkla lösningar är designade för att sömlöst anpassa sig till dina behov, vilket eliminerar de timmar som spenderas på att hitta rätt alternativ.
Värm smart och spar energi
Vårt system förvärmer din motor exakt efter yttre förhållanden, vilket eliminerar energi- och kostnadsslöseri. Ta farväl av överskottsvärme och spara pengar. Luta dig tillbaka och koppla av – en bekymmersfri, miljömedveten bilresa väntar dig.
Låt inte dina kunder vänta
Vi förstår brådskan bakom dina kunders behov, där väntan inte är ett alternativ. Räkna med att vi levererar snabbt och tillgodoser även brådskande förfrågningar utan att kompromissa med ledtiderna.
Produkter
Spara tid med förenklat erbjudande
All Fibox motorvärmare i aluminium är som standard utrustade med
- Digital timer
- 2 x Schuko uttag
- Timer alternativ
- 2h
- 3h
- 12h
- Automatisk uppvärmningstid, baserad på utemperatur
- Aluminiumkapsling
- IP44 och IK08
För att säkerställa en smidig installation och matchning med olika installationsbehov finns det några tillbehör tillgängliga
- Montageplåt för väggmontage
- Kabelingångsflänssats för montage på vägg
- Monteringsfläns för stolpinstallationer
- C-profil för rygg mot rygg installationer
PIHA 2A2Y_DAL_6A
2x Dvärgbrytare
2x Överströmsskydd 6 A/30 mA
PIHA 2A2Y_DAL_10A
2x Dvärgbrytare
2x Överströmsskydd 10 A/30 mA
PIHA 2A2J1V_DAL_6A
2x Dvärgbrytare 6A
1x Överströmsskydd 30 mA
PIHA 2A2J1V_DAL_10A
2x Dvärgbrytare 10A
1x Överströmsskydd 30 mA
Digi-motorvärmare, aluminium
Monterings- och bruksanvisning för DIGI Motorvärmare i aluminium.