Piccolo
PICCOLO-serien är speciellt utformad för att rymma tryckknappar, kopplingsplintar, motorstartare och elektroniska enheter. Den är också idealisk för att montera och skydda processkontrollsensorer och brytare. PICCOLO-serien finns i polykarbonat och ABS.
Storlekar från 110 x 80 x 65 mm. till 230 x 140 x 125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALDA FILTER:
No items matching filtering criteria.