Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
ABS C 65 G product image 1
Next slide
ABS C 65 G thumbnail image 1
ABS C 65 G thumbnail image 2
ABS C 65 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO C / ABS C 65 G

ABS C 65 G 8784305

Mått 140 x 80 x 65

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8784305

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074002075

Elnummer Danmark : 8212001844

Elnummer Sverige : 2536707

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 140

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 65

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Piccolo / PICCOLO C / ABS C 65 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ABS C 65 G

Fibox
8784305_ABS_C_65_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS C 65 G

Produktnummer : 8784305

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074002075

El. number :

  • Danmark : 8212001844
  • Sverige : 2536707

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICCDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 140 80 65
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
C-MP Mounting plate, for enclosures:
(110 x 54 x 1.5)
FP 22040 Inklusive skruvar
CHM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc