Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.






ALN 061005 7811080
UL-namn : ALN UL 061005
Mått 66 x 100 x 46
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7811080
Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074016041
Elnummer Danmark : 8212045622
Elnummer Sverige : 2500902
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 66
Bredd (mm.) : 100
Djup (mm.) : 46
Material : Aluminum
Skåpfärg : RAL_7001
Dörrfärg : RAL 7001
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67IP68
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
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
ALN 061005


Sample image
Order symbol : ALN 061005
Produktnummer : 7811080
UL-namn : ALN UL 061005
Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074016041
El. number :
- Danmark : 8212045622
- Sverige : 2500902
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 100 | 46 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Skåpfärg : | RAL_7001 |
Dörrfärg : | RAL 7001 |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
ARM 0610 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(88 x 15 x 5) |
MR 75003 | Selftapping taptite screw M3, for enclosures: |
MRS 28540 |
Inklusive skruvar
(11 x 42 x 1) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)