Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
ALN 082506 product image 1
Next slide
ALN 082506 thumbnail image 1
ALN 082506 thumbnail image 2
ALN 082506 thumbnail image 1

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506

ALN 082506 7811190

UL-namn : ALN UL 082506

Mått 81 x 252 x 57

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7811190

Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074016096

Elnummer Danmark : 8212004676

Elnummer Sverige : 2500911

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 81

Bredd (mm.) : 252

Djup (mm.) : 57

Material :

Material : Aluminum

Skåpfärg : RAL_7001

Dörrfärg : RAL 7001

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67IP68

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Produkten är associerad med följande kataloger :

ALUN / ALU 0825 / ALN 082506

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ALN 082506

Fibox
7811190_ALN082506_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 082506

Produktnummer : 7811190

UL-namn : ALN UL 082506

Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074016096

El. number :

  • Danmark : 8212004676
  • Sverige : 2500911

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

ALN082506
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 81 252 57
Material :
Material : Aluminum
Skåpfärg : RAL_7001
Dörrfärg : RAL 7001
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Tillbehör :
ARH 26 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(240 x 35 x 7)
AM 0825 Mounting plate, for enclosures:
(69 x 240 x 1.5)
MR 75003 Selftapping taptite screw M3, for enclosures:
MRS 28540 Inklusive skruvar
(11 x 42 x 1)
ARM 0825 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(240 x 15 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU