Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 203015 product image 1
Next slide
ARCA 203015 thumbnail image 1
ARCA 203015 thumbnail image 2
ARCA 203015 thumbnail image 5
ARCA 203015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015

ARCA 203015 8120020

UL-kod : UL508A

Mått 200 x 300 x 150

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120020

Beskrivning : Grå dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074079312

Elnummer Danmark : 8212091184

Elnummer Sverige : 2500109

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 200

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 203015

Fibox
8120020_ARCA_203015_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015

Produktnummer : 8120020

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074079312

El. number :

  • Danmark : 8212091184
  • Sverige : 2500109

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA2030
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 200 300 150
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
MPMP ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Galvaniserat stål, för storlek 200x300x150
MPP ARCA 2030 Galvaniserat stål, för storlek 200x300x150
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 1 rad x 11 moduler, för storlek 200x300x150
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Rain canopy set for size 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Isolerad, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467