Skip to content
  
Previous slide
DRS ARCA 203015 product image 1
Next slide
DRS ARCA 203015 thumbnail image 1
DRS ARCA 203015 thumbnail image 3
DRS ARCA 203015 thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 203015

DRS ARCA 203015 8120791

Mått 285 x 185 x 35

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120791

Beskrivning : 1 rad x 11 moduler, för storlek 200x300x150

Anmärkningar : DIN skensystem

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074082992

Elnummer Danmark : 8212094848

Elnummer Sverige : 2500196

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 285

Bredd (mm.) : 185

Djup (mm.) : 35

Material :

Material : Galvaniserat stål

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DRS ARCA 203015

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

DRS ARCA 203015

Fibox
8120791_DRS_ARCA_203015_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 203015

Produktnummer : 8120791

Beskrivning : 1 rad x 11 moduler, för storlek 200x300x150

Anmärkningar : DIN skensystem

EAN-nummer : 6418074082992

El. number :

  • Danmark : 8212094848
  • Sverige : 2500196
DRS ARCA 203015_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 285 185 35
Material :
Material : Galvaniserat stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -