ARCA IEC
Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.
Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13
Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
No items matching filtering criteria.
Mounting plates
MPP ARCA 2030
8120930
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 150 x 250 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 3020
8120751
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 250 x 150 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 3040
8120931
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 250 x 350 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 4030
8120753
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 350 x 250 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 4050
8120932
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 350 x 450 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 5040
8120755
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 450 x 350 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 4060
8120933
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 350 x 550 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 6040
8120756
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 550 x 350 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 5070
8120934
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 430 x 630 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 7050
8120758
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 630 x 430 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
MPP ARCA 8060
8120759
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 730 x 530 x 2 mm
Montageplåt, perforerad
DIN rail sets
DRS ARCA 303021
8120763
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 259 x 259 x 165 mm
2 rows x 11 modules
DRS ARCA 505021
8120778
Material
:
Galvaniserat stål
Storlek
: 459 x 459 x 165 mm
3 rows x 22 modules