ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M
WMKQ50M 8120835
Mått 37 x 77 x 50
Teknisk data
Produktnummer : 8120835
Beskrivning : Adderar 50mm extra mellan vägg och skåp
Anmärkningar : Fästöron av plast, set
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074306395
Elnummer Danmark : 8212095795
Elnummer Sverige : 2508154
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 37
Bredd (mm.) : 77
Djup (mm.) : 50
Material : Polykarbonat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50M
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
WMKQ50M


Sample image
Order symbol : WMKQ50M
Produktnummer : 8120835
Beskrivning : Adderar 50mm extra mellan vägg och skåp
Anmärkningar : Fästöron av plast, set
EAN-nummer : 6418074306395
El. number :
- Danmark : 8212095795
- Sverige : 2508154

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 37 | 77 | 50 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)