Skip to content
  
Previous slide
CBS ARCA 21 product image 1
Next slide
CBS ARCA 21 thumbnail image 1
CBS ARCA 21 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21

CBS ARCA 21 8120811

Mått 190 x 50 x 30

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120811

Beskrivning : För skåp med djup 210mm

Anmärkningar : Hörnjustering, set

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074083159

Elnummer Danmark : 8212095009

Elnummer Sverige : 2500204

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 50

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : Polykarbonat

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 21

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

CBS ARCA 21

Fibox
8120811_CBS_ARCA_21_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CBS ARCA 21

Produktnummer : 8120811

Beskrivning : För skåp med djup 210mm

Anmärkningar : Hörnjustering, set

EAN-nummer : 6418074083159

El. number :

  • Danmark : 8212095009
  • Sverige : 2500204
CB ARCA 21_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 50 30
Material :
Material : Polykarbonat
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -