ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA T8
LIS ARCA T8 8120863
Mått 30 x 30 x 40
Teknisk data
Produktnummer : 8120863
Beskrivning : Locking insert Triangular 8mm
Anmärkningar : Låsinsats, trekant 8mm
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083319
Elnummer Danmark : 8212095164
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 30
Bredd (mm.) : 30
Djup (mm.) : 40
Material : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA T8
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
LIS ARCA T8


Sample image
Order symbol : LIS ARCA T8
Produktnummer : 8120863
Beskrivning : Locking insert Triangular 8mm
Anmärkningar : Låsinsats, trekant 8mm
EAN-nummer : 6418074083319
El. number :
- Danmark : 8212095164
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 30 | 40 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)