ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA padlock handle mid
LIS ARCA padlock handle mid 8120850
Mått 40 x 30 x 40
Teknisk data
Produktnummer : 8120850
Beskrivning : Låshandtag med hänglåsmöjlighet
EAN-nummer : 6418074083272
Elnummer Danmark : 8212054545
Elnummer Sverige : 2508155
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 40
Bredd (mm.) : 30
Djup (mm.) : 40
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA padlock handle mid
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
LIS ARCA padlock handle mid


Sample image
Order symbol : LIS ARCA padlock handle mid
Produktnummer : 8120850
Beskrivning : Låshandtag med hänglåsmöjlighet
EAN-nummer : 6418074083272
El. number :
- Danmark : 8212054545
- Sverige : 2508155
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 30 | 40 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)