ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
WMK ARCA 10 SMALL 8120830
Mått 34 x 56 x 20
Teknisk data
Produktnummer : 8120830
Beskrivning : Adderar 10mm extra mellan vägg och skåp
Anmärkningar : Fästöron, set
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083180
Elnummer Danmark : 8212095038
Elnummer Sverige : 2500206
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 34
Bredd (mm.) : 56
Djup (mm.) : 20
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 10 SMALL
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
WMK ARCA 10 SMALL


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 10 SMALL
Produktnummer : 8120830
Beskrivning : Adderar 10mm extra mellan vägg och skåp
Anmärkningar : Fästöron, set
EAN-nummer : 6418074083180
El. number :
- Danmark : 8212095038
- Sverige : 2500206

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 56 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )