Skip to content
  
Previous slide
WMKQ50S product image 1
Next slide
WMKQ50S thumbnail image 1
WMKQ50S thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50S

WMKQ50S 8120833

Mått 37 x 77 x 50

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120833

Beskrivning : Adderar 50mm extra mellan vägg och skåp

Anmärkningar : Fästöron av plast, set

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074306371

Elnummer Danmark : 8212095779

Elnummer Sverige : 2508152

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 37

Bredd (mm.) : 77

Djup (mm.) : 50

Material :

Material : Polykarbonat

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ50S

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

WMKQ50S

Fibox
8120833_WMKQ50S_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMKQ50S

Produktnummer : 8120833

Beskrivning : Adderar 50mm extra mellan vägg och skåp

Anmärkningar : Fästöron av plast, set

EAN-nummer : 6418074306371

El. number :

  • Danmark : 8212095779
  • Sverige : 2508152
WMKQ50_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 37 77 50
Material :
Material : Polykarbonat
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -