Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA 1242E wingknob product image 1
Next slide
LIS ARCA 1242E wingknob thumbnail image 1
LIS ARCA 1242E wingknob thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 1242E wingknob

LIS ARCA 1242E wingknob 8120865

Mått 40 x 30 x 40

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120865

Beskrivning : Locking 1242E system

Anmärkningar : Låssystem 1242E

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074083333

Elnummer Danmark : 8212095180

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 40

Bredd (mm.) : 30

Djup (mm.) : 40

Material :

Material : Polyamide

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 1242E wingknob

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

LIS ARCA 1242E wingknob

Fibox
8120865_LIS_ARCA_1214E_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA 1242E wingknob

Produktnummer : 8120865

Beskrivning : Locking 1242E system

Anmärkningar : Låssystem 1242E

EAN-nummer : 6418074083333

El. number :

  • Danmark : 8212095180
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 40 30 40
Material :
Material : Polyamide
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -