ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 MID
WMK ARCA 40 MID 8120905
Mått 34 x 57 x 53
Teknisk data
Produktnummer : 8120905
Beskrivning : Adderar 40mm extra mellan vägg och skåp
Anmärkningar : Fästöron, set
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074090171
Elnummer Danmark : 8212052482
Elnummer Sverige : 2508159
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 34
Bredd (mm.) : 57
Djup (mm.) : 53
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMK ARCA 40 MID
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
WMK ARCA 40 MID


Sample image
Order symbol : WMK ARCA 40 MID
Produktnummer : 8120905
Beskrivning : Adderar 40mm extra mellan vägg och skåp
Anmärkningar : Fästöron, set
EAN-nummer : 6418074090171
El. number :
- Danmark : 8212052482
- Sverige : 2508159

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 34 | 57 | 53 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)