ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 405E wingknob
LIS ARCA 405E wingknob 8120868
Mått 40 x 30 x 40
Teknisk data
Produktnummer : 8120868
Beskrivning : Locking 405E system
Anmärkningar : Låssystem 405E
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083364
Elnummer Danmark : 8212095216
Elnummer Sverige : 8120868
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 40
Bredd (mm.) : 30
Djup (mm.) : 40
Material : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA 405E wingknob
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
LIS ARCA 405E wingknob


Sample image
Order symbol : LIS ARCA 405E wingknob
Produktnummer : 8120868
Beskrivning : Locking 405E system
Anmärkningar : Låssystem 405E
EAN-nummer : 6418074083364
El. number :
- Danmark : 8212095216
- Sverige : 8120868
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 30 | 40 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)