Skip to content
  
Previous slide
LIS ARCA DB3 product image 1
Next slide
LIS ARCA DB3 thumbnail image 1
LIS ARCA DB3 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3

LIS ARCA DB3 8120860

Mått 30 x 30 x 40

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120860

Beskrivning : Locking insert Double-bit 3mm

Anmärkningar : Låsinsats, dubbel-bit 3mm

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074083289

Elnummer Danmark : 8212095135

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 30

Bredd (mm.) : 30

Djup (mm.) : 40

Material :

Material : Polyamide

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

LIS ARCA DB3

Fibox
8120860_LIS_ARCA_DB3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : LIS ARCA DB3

Produktnummer : 8120860

Beskrivning : Locking insert Double-bit 3mm

Anmärkningar : Låsinsats, dubbel-bit 3mm

EAN-nummer : 6418074083289

El. number :

  • Danmark : 8212095135
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 30 30 40
Material :
Material : Polyamide
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -