Skip to content
  
Previous slide
CBS ARCA 30 product image 1
Next slide
CBS ARCA 30 thumbnail image 1
CBS ARCA 30 thumbnail image 3

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 30

CBS ARCA 30 8120812

Mått 245 x 70 x 30

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120812

Beskrivning : För skåp med djup 300mm

Anmärkningar : Hörnjustering, set

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074083166

Elnummer Danmark : 8212095012

Elnummer Sverige : 2500205

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 245

Bredd (mm.) : 70

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : Polykarbonat

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 30

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

CBS ARCA 30

Fibox
8120812_CBS_ARCA_30_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CBS ARCA 30

Produktnummer : 8120812

Beskrivning : För skåp med djup 300mm

Anmärkningar : Hörnjustering, set

EAN-nummer : 6418074083166

El. number :

  • Danmark : 8212095012
  • Sverige : 2500205
CB ARCA 30_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 245 70 30
Material :
Material : Polykarbonat
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -