ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA V2432E
CLI ARCA V2432E 8120876
Mått 17 x 30 x 40
Teknisk data
Produktnummer : 8120876
Beskrivning : Half cylinder locking V2432E system
Anmärkningar : Halv cylinderlås, V2432E system
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083432
Elnummer Danmark : 8212095287
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 17
Bredd (mm.) : 30
Djup (mm.) : 40
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA V2432E
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
CLI ARCA V2432E


Sample image
Order symbol : CLI ARCA V2432E
Produktnummer : 8120876
Beskrivning : Half cylinder locking V2432E system
Anmärkningar : Halv cylinderlås, V2432E system
EAN-nummer : 6418074083432
El. number :
- Danmark : 8212095287
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)