ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 405E
CLI ARCA 405E 8120878
Mått 17 x 30 x 40
Teknisk data
Produktnummer : 8120878
Beskrivning : Half cylinder locking 405E system
Anmärkningar : Halv cylinderlås, 405E system
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083456
Elnummer Danmark : 8212095300
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 17
Bredd (mm.) : 30
Djup (mm.) : 40
Material : Rostfritt stål
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CLI ARCA 405E
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
CLI ARCA 405E


Sample image
Order symbol : CLI ARCA 405E
Produktnummer : 8120878
Beskrivning : Half cylinder locking 405E system
Anmärkningar : Halv cylinderlås, 405E system
EAN-nummer : 6418074083456
El. number :
- Danmark : 8212095300
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 17 | 30 | 40 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)