Skip to content
  
Previous slide
WMKQ10M product image 1
Next slide
WMKQ10M thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10M

WMKQ10M 8120834

Mått 35 x 75 x 20

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120834

Beskrivning : Adderar 10mm extra mellan vägg och skåp

Anmärkningar : Fästöron av plast, set

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074306388

Elnummer Danmark : 8212095782

Elnummer Sverige : 2508153

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 35

Bredd (mm.) : 75

Djup (mm.) : 20

Material :

Material : Polykarbonat

Klassificeringar :
Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / WMKQ10M

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

WMKQ10M

Fibox
8120834_WMK_Q10M_1_72dpi

Sample image

Order symbol : WMKQ10M

Produktnummer : 8120834

Beskrivning : Adderar 10mm extra mellan vägg och skåp

Anmärkningar : Fästöron av plast, set

EAN-nummer : 6418074306388

El. number :

  • Danmark : 8212095782
  • Sverige : 2508153
WMKQ10M_dim
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 35 75 20
Material :
Material : Polykarbonat
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -