ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS S ARCA
FHS S ARCA 8120891
Mått 70 x 35 x 30
Teknisk data
Produktnummer : 8120891
Beskrivning : För storlek 300x200-600x400
Anmärkningar : Gångjärnsset, small
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083494
Elnummer Danmark : 8212095342
Elnummer Sverige : 2508156
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 70
Bredd (mm.) : 35
Djup (mm.) : 30
Material : Polykarbonat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS S ARCA
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FHS S ARCA


Sample image
Order symbol : FHS S ARCA
Produktnummer : 8120891
Beskrivning : För storlek 300x200-600x400
Anmärkningar : Gångjärnsset, small
EAN-nummer : 6418074083494
El. number :
- Danmark : 8212095342
- Sverige : 2508156
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 70 | 35 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)