ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 15
CBS ARCA 15 8120810
Mått 135 x 50 x 30
Teknisk data
Produktnummer : 8120810
Beskrivning : För skåp med djup 150mm
Anmärkningar : Hörnjustering, set
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083142
Elnummer Danmark : 8212094990
Elnummer Sverige : 2500203
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 135
Bredd (mm.) : 50
Djup (mm.) : 30
Material : Polykarbonat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CBS ARCA 15
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
CBS ARCA 15


Sample image
Order symbol : CBS ARCA 15
Produktnummer : 8120810
Beskrivning : För skåp med djup 150mm
Anmärkningar : Hörnjustering, set
EAN-nummer : 6418074083142
El. number :
- Danmark : 8212094990
- Sverige : 2500203

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 135 | 50 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )