Kastkoppeling


ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CFS ARCA 8120820
Mått 82 x 216 x 12
Innehåller : Kastkoppeling
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 8120820
Beskrivning : För ihopkoppling av skåp
Anmärkningar : Kopplingsfläns
Förpackning : 12
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074083173
Elnummer Danmark : 8212048784
Elnummer Sverige : 2508150
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 82
Bredd (mm.) : 216
Djup (mm.) : 12
Material : Polykarbonat
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Brandklassning : UL 94 V0
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / CFS ARCA
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
CFS ARCA


Sample image
Order symbol : CFS ARCA
Produktnummer : 8120820
Beskrivning : För ihopkoppling av skåp
Anmärkningar : Kopplingsfläns
EAN-nummer : 6418074083173
El. number :
- Danmark : 8212048784
- Sverige : 2508150
Innehåller : Kastkoppeling
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 216 | 12 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)