ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA
FHS M ARCA 8120892
Mått 120 x 35 x 35
Teknisk data
Produktnummer : 8120892
Beskrivning : För storlek 700x500-800x600
Anmärkningar : Gångjärnsset, medium
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074084798
Elnummer Danmark : 8212095698
Elnummer Sverige : 2508157
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 120
Bredd (mm.) : 35
Djup (mm.) : 35
Material : Polykarbonat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / FHS M ARCA
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FHS M ARCA


Sample image
Order symbol : FHS M ARCA
Produktnummer : 8120892
Beskrivning : För storlek 700x500-800x600
Anmärkningar : Gångjärnsset, medium
EAN-nummer : 6418074084798
El. number :
- Danmark : 8212095698
- Sverige : 2508157
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 35 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)