ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3 MID
LIS ARCA DB3 MID 8120980
Mått 40 x 30 x 60
Teknisk data
Produktnummer : 8120980
Beskrivning : Locking insert Double-bit 3mm
Anmärkningar : Låsinsats, dubbel-bit 3mm
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074306203
Elnummer Danmark : 8212052343
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 40
Bredd (mm.) : 30
Djup (mm.) : 60
Material : Polyamide
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / LIS ARCA DB3 MID
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
LIS ARCA DB3 MID


Sample image
Order symbol : LIS ARCA DB3 MID
Produktnummer : 8120980
Beskrivning : Locking insert Double-bit 3mm
Anmärkningar : Låsinsats, dubbel-bit 3mm
EAN-nummer : 6418074306203
El. number :
- Danmark : 8212052343
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 30 | 60 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )