Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 203015W No MP product image 1
Next slide
ARCA 203015W No MP thumbnail image 1
ARCA 203015W No MP thumbnail image 2
ARCA 203015W No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015W No MP

ARCA 203015W No MP 8120140N

UL-kod : UL508A

Mått 200 x 300 x 150

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120140N

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074094193

Elnummer Danmark : 8212054037

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 200

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 150

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015W No MP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 203015W No MP

Fibox
8120140N_ARCA_203015W_No_MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015W No MP

Produktnummer : 8120140N

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr med fönster, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074094193

El. number :

  • Danmark : 8212054037

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 200 300 150
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPMP ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Galvaniserat stål, för storlek 200x300x150
MPP ARCA 2030 Galvaniserat stål, för storlek 200x300x150
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 1 rad x 11 moduler, för storlek 200x300x150
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Rain canopy set for size 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Isolerad, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C