Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKHA 130G product image 1
Next slide
EKHA 130G thumbnail image 1
EKHA 130G thumbnail image 2
EKHA 130G thumbnail image 3
EKHA 130G thumbnail image 4
EKHA 130G thumbnail image 10
EKHA 130G thumbnail image 1
EKHA 130G thumbnail image 3

EK / EKH / EKHA 130G

EKHA 130G 2538001

Mått 190 x 190 x 130

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538001

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013446

Elnummer Danmark : 8212050769

Elnummer Sverige : 2538001

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130
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
EK / EKH / EKHA 130G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKHA 130G

Fibox
2538001_EKHA_130_G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKHA 130G

Produktnummer : 2538001

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013446

El. number :

  • Danmark : 8212050769
  • Sverige : 2538001

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 130
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
EKHVT Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK