Skip to content
 
    Underdel för kapsling
   
Previous slide
EKHA product image 1
Next slide
EKHA thumbnail image 1
EKHA thumbnail image 1

EK / EKH / EKHA

EKHA 3530139

Mått 190 x 190 x 100

Innehåller : Underdel för kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530139

Beskrivning : Flänsöppningar: 4x storlek 13

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000019

Elnummer Danmark : 8212006506

Elnummer Sverige : 2537800

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 100
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
EK / EKH / EKHA

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKHA

Fibox
3530139_EKHA_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKHA

Produktnummer : 3530139

Beskrivning : Flänsöppningar: 4x storlek 13

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074000019

El. number :

  • Danmark : 8212006506
  • Sverige : 2537800

Innehåller : Underdel för kapsling

EKH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 100
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKHVT Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK