Skip to content
 
    Underdel för kapsling
   
Previous slide
EKHS product image 1
Next slide
EKHS thumbnail image 1
EKHS thumbnail image 3
EKHS thumbnail image 1
EKHS thumbnail image 4

EK / EKH / EKHS

EKHS 3530543

Mått 190 x 190 x 100

Innehåller : Underdel för kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530543

Beskrivning : Flänsöppningar: 1x storlek 13

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000026

Elnummer Danmark : 8212006519

Elnummer Sverige : 2537802

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 100
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
EK / EKH / EKHS

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKHS

Fibox
3530543_EKHS_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKHS

Produktnummer : 3530543

Beskrivning : Flänsöppningar: 1x storlek 13

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074000026

El. number :

  • Danmark : 8212006519
  • Sverige : 2537802

Innehåller : Underdel för kapsling

EKH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 100
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKHVT Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK