Skip to content
 
    Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
   
Previous slide
EKH 30-T product image 1
Next slide
EKH 30-T thumbnail image 1
EKH 30-T thumbnail image 2
EKH 30-T thumbnail image 1

EK / EKH / EKH 30-T

EKH 30-T 3720147

Mått 190 x 190 x 30

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3720147

Beskrivning : Transparent (klart)

Anmärkningar : Lock, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000187

Elnummer Danmark : 8212007000

Elnummer Sverige : 2537850

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : Polykarbonat

Dörrfärg : Clear transparent
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
EK / EKH / EKH 30-T

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKH 30-T

Fibox
3720147_EKH_30-T_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKH 30-T

Produktnummer : 3720147

Beskrivning : Transparent (klart)

Anmärkningar : Lock, PC

EAN-nummer : 6418074000187

El. number :

  • Danmark : 8212007000
  • Sverige : 2537850

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

EKH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 30
Material :
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKHVT Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK