Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena








EKH 80-G 3730555
Mått 190 x 190 x 80
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3730555
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Lock, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000217
Elnummer Danmark : 8212007039
Elnummer Sverige : 2537902
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 190
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 80
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
EKH 80-G


Sample image
Order symbol : EKH 80-G
Produktnummer : 3730555
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Lock, PC
EAN-nummer : 6418074000217
El. number :
- Danmark : 8212007039
- Sverige : 2537902
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 80 |
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
EKHVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)