Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.












EKJB 130 G 2538013
UL-namn : UL EKJB 130 G
Mått 280 x 190 x 130
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538013
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074013484
Elnummer Danmark : 8212050808
Elnummer Sverige : 2538013
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 130
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
EKJB 130 G


Sample image
Order symbol : EKJB 130 G
Produktnummer : 2538013
UL-namn : UL EKJB 130 G
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074013484
El. number :
- Danmark : 8212050808
- Sverige : 2538013
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
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
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)