Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKJB 180 G product image 1
Next slide
EKJB 180 G thumbnail image 1
EKJB 180 G thumbnail image 2
EKJB 180 G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB 180 G

EKJB 180 G 2538016

Mått 280 x 190 x 180

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538016

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013491

Elnummer Danmark : 8212050824

Elnummer Sverige : 2538016

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 180
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
EK / EKJ / EKJB 180 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKJB 180 G

Fibox
2538016_EKJB_180_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJB 180 G

Produktnummer : 2538016

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013491

El. number :

  • Danmark : 8212050824
  • Sverige : 2538016

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKJ
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 190 180
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
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(259 x 164 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK