Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena






EKJ 30-T 3720146
Mått 280 x 190 x 30
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3720146
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Lock, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000224
Elnummer Danmark : 8212007042
Elnummer Sverige : 2537854
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 30
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
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
EKJ 30-T


Sample image
Order symbol : EKJ 30-T
Produktnummer : 3720146
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Lock, PC
EAN-nummer : 6418074000224
El. number :
- Danmark : 8212007042
- Sverige : 2537854
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(259 x 164 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)