Skip to content
 
    Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
   
Previous slide
EKJ 80-G product image 1
Next slide
EKJ 80-G thumbnail image 1
EKJ 80-G thumbnail image 2
EKJ 80-G thumbnail image 3
EKJ 80-G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJ 80-G

EKJ 80-G 3730556

Mått 280 x 190 x 80

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730556

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Lock, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000255

Elnummer Danmark : 8212007071

Elnummer Sverige : 2537906

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 80
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
EK / EKJ / EKJ 80-G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKJ 80-G

Fibox
3730556_EKJ_80-G_cover_3_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 80-G

Produktnummer : 3730556

Beskrivning : Grått

Anmärkningar : Lock, PC

EAN-nummer : 6418074000255

El. number :

  • Danmark : 8212007071
  • Sverige : 2537906

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

EKJ
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 190 80
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
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(259 x 164 x 4)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK