Skip to content
 
    Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
EKMB 130 G product image 1
Next slide
EKMB 130 G thumbnail image 1
EKMB 130 G thumbnail image 2
EKMB 130 G thumbnail image 3
EKMB 130 G thumbnail image 4
EKMB 130 G thumbnail image 1
EKMB 130 G thumbnail image 2

EK / EKM / EKMB 130 G

EKMB 130 G 2538019

Mått 380 x 190 x 130

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538019

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013507

Elnummer Danmark : 8212050840

Elnummer Sverige : 2538019

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130
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
EK / EKM / EKMB 130 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKMB 130 G

Fibox
2538019_EKMB_130_G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKMB 130 G

Produktnummer : 2538019

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013507

El. number :

  • Danmark : 8212050840
  • Sverige : 2538019

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 190 130
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
EKMZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK