Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.












EKMB 180 G 2538022
UL-namn : UL EKMB 180 G
Mått 380 x 190 x 180
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538022
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074013514
Elnummer Danmark : 8212050866
Elnummer Sverige : 2538022
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 180
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
EKMB 180 G


Sample image
Order symbol : EKMB 180 G
Produktnummer : 2538022
UL-namn : UL EKMB 180 G
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074013514
El. number :
- Danmark : 8212050866
- Sverige : 2538022
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 180 |
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
EKMZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)