Underdel för kapsling




EKMB 3530136
Mått 380 x 190 x 100
Innehåller : Underdel för kapsling
Teknisk data
Produktnummer : 3530136
Beskrivning : Flänsöppningar: 2x storlek 13 + 2x storlek 21
Anmärkningar : Underdel, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000040
Elnummer Danmark : 8212006535
Elnummer Sverige : 2537806
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 100
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
EKMB


Sample image
Order symbol : EKMB
Produktnummer : 3530136
Beskrivning : Flänsöppningar: 2x storlek 13 + 2x storlek 21
Anmärkningar : Underdel, PC
EAN-nummer : 6418074000040
El. number :
- Danmark : 8212006535
- Sverige : 2537806
Innehåller : Underdel för kapsling

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 100 |
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
EKMZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)