Skip to content
 
    Underdel för kapsling
   
Previous slide
EKMR product image 1
Next slide
EKMR thumbnail image 1
EKMR thumbnail image 1

EK / EKM / EKMR

EKMR 3530542

Mått 380 x 190 x 100

Innehåller : Underdel för kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530542

Beskrivning : Flänsöppningar: 1x storlek 21

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000064

Elnummer Danmark : 8212006548

Elnummer Sverige : 2537810

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 100
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
EK / EKM / EKMR

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKMR

Fibox
3530542_EKMR_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKMR

Produktnummer : 3530542

Beskrivning : Flänsöppningar: 1x storlek 21

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074000064

El. number :

  • Danmark : 8212006548
  • Sverige : 2537810

Innehåller : Underdel för kapsling

EKM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 190 100
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKMZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK