Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena






EKM 30-T 3720145
Mått 380 x 190 x 30
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3720145
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Lock, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000262
Elnummer Danmark : 8212007084
Elnummer Sverige : 2537858
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 30
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
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
EKM 30-T


Sample image
Order symbol : EKM 30-T
Produktnummer : 3720145
Beskrivning : Transparent (klart)
Anmärkningar : Lock, PC
EAN-nummer : 6418074000262
El. number :
- Danmark : 8212007084
- Sverige : 2537858
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKMZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)