Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.












EKOE 180 G 2538040
Mått 280 x 280 x 180
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538040
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074013576
Elnummer Danmark : 8212050905
Elnummer Sverige : 2538040
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 180
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
EKOE 180 G


Sample image
Order symbol : EKOE 180 G
Produktnummer : 2538040
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074013576
El. number :
- Danmark : 8212050905
- Sverige : 2538040
Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 180 |
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
EKOZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(244 x 244 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)