Skip to content
 
    Underdel för kapsling
   
Previous slide
EKOE product image 1
Next slide
EKOE thumbnail image 1
EKOE thumbnail image 1

EK / EKO / EKOE

EKOE 3530095

Mått 280 x 280 x 100

Innehåller : Underdel för kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530095

Beskrivning : Flänsöppningar: 4x storlek 21

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000071

Elnummer Danmark : 8212006551

Elnummer Sverige : 2537812

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 100
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
EK / EKO / EKOE

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKOE

Fibox
3530095_EKOE_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKOE

Produktnummer : 3530095

Beskrivning : Flänsöppningar: 4x storlek 21

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074000071

El. number :

  • Danmark : 8212006551
  • Sverige : 2537812

Innehåller : Underdel för kapsling

EKO
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 100
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKOZR Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(244 x 244 x 4)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK