Skip to content
 
    Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
   
Previous slide
EKO 80-T product image 1
Next slide
EKO 80-T thumbnail image 1
EKO 80-T thumbnail image 2
EKO 80-T thumbnail image 1

EK / EKO / EKO 80-T

EKO 80-T 3720558

Mått 280 x 280 x 80

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3720558

Beskrivning : Transparent (klart)

Anmärkningar : Lock, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000316

Elnummer Danmark : 8212007136

Elnummer Sverige : 2537912

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 80

Material :

Material : Polykarbonat

Dörrfärg : Clear transparent
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
EK / EKO / EKO 80-T

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

EKO 80-T

Fibox
3720558_EKO_80-T_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKO 80-T

Produktnummer : 3720558

Beskrivning : Transparent (klart)

Anmärkningar : Lock, PC

EAN-nummer : 6418074000316

El. number :

  • Danmark : 8212007136
  • Sverige : 2537912

Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

EKO
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 80
Material :
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKOZR Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(244 x 244 x 4)
Klassificeringar :
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK