Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena








EKO 80-G 3730558
Mått 280 x 280 x 80
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena
Teknisk data
Produktnummer : 3730558
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Lock, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000330
Elnummer Danmark : 8212007152
Elnummer Sverige : 2537914
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 80
Material : Polykarbonat
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKO 80-G


Sample image
Order symbol : EKO 80-G
Produktnummer : 3730558
Beskrivning : Grått
Anmärkningar : Lock, PC
EAN-nummer : 6418074000330
El. number :
- Danmark : 8212007152
- Sverige : 2537914
Innehåller : Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 80 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKOZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(244 x 244 x 4) |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Helt isolerad |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )