Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 100/50 LT product image 1
Next slide
PC 100/50 LT thumbnail image 1
PC 100/50 LT thumbnail image 2
PC 100/50 LT thumbnail image 3
PC 100/50 LT thumbnail image 4
PC 100/50 LT thumbnail image 1
PC 100/50 LT thumbnail image 2

MNX / MNX 100L / PC 100/50 LT

PC 100/50 LT 6012902

Mått 130 x 80 x 50

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6012902

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074052391

Elnummer Danmark : 8212022593

Elnummer Sverige : 6012902

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 50

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : TPE
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
MNX / MNX 100L / PC 100/50 LT

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 100/50 LT

Fibox
6012902_PC100-50_LT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 100/50 LT

Produktnummer : 6012902

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074052391

El. number :

  • Danmark : 8212022593
  • Sverige : 6012902

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX100L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 80 50
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7)
MIV 5 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(50 x 35 x 7)
HFP 130 2 st. Inklusive skruvar
MIN 5 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(50 x 15 x 1)
MIV 100 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(98 x 48 x 1.5)
MIN 10 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
FP A 100/130 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(120 x 62 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847