Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 125/125 HG product image 1
Next slide
PC 125/125 HG thumbnail image 1
PC 125/125 HG thumbnail image 2
PC 125/125 HG thumbnail image 2

MNX / MNX 125H / PC 125/125 HG

PC 125/125 HG 6011310

UL-namn : UL PC 125/125HG

Mått 130 x 130 x 125

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6011310

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074022127

Elnummer Danmark : 8212022111

Elnummer Sverige : 2535536

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 125

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : TPE
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
MNX / MNX 125H / PC 125/125 HG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 125/125 HG

Fibox
6011310_PC_125_125_HG_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 125/125 HG

Produktnummer : 6011310

UL-namn : UL PC 125/125HG

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074022127

El. number :

  • Danmark : 8212022111
  • Sverige : 2535536

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX125H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 130 125
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7)
HFP 130 2 st. Inklusive skruvar
FP A 125/130 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(120 x 112 x 1)
MIN 10 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(98 x 98 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847