Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 150/100 XHG product image 1
Next slide
PC 150/100 XHG thumbnail image 1
PC 150/100 XHG thumbnail image 2

MNX / MNX 150XH / PC 150/100 XHG

PC 150/100 XHG 6013334

Mått 180 x 130 x 100

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6013334

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074061225

Elnummer Danmark : 8212027873

Elnummer Sverige : 6013334

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 100
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
MNX / MNX 150XH / PC 150/100 XHG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 150/100 XHG

Fibox
6013334_PC_150_100_XHG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 150/100 XHG

Produktnummer : 6013334

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074061225

El. number :

  • Danmark : 8212027873
  • Sverige : 6013334

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX150XH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 130 100
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
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 2 st. Inklusive skruvar
MIV 150 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847